arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NI

NI

근접 유도 스위치
유도성 근접 스위치는 자동화 구성품의 현재 상태를 스캔하는 데 사용됩니다. NI 근접 스위치는 30cm 성형 케이블이나 직접 연결과 함께 사용할 수 있습니다.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 브래킷으로 설치
    쉽고 빠른 조립
  • LED 디스플레이가 있는 버전
    센서에 직접 전환 위치를 제어
  • 표준 플러그 커넥터가 있는 버전
    연장 케이블의 쉽고 빠른 교체
  • PUR 버전의 매우 유연한 케이블
    긴 제품 수명
  • 플러시 설치를 위한 근접 스위치
    애플리케이션에서 최소 간섭 윤곽용

옵션 및 특별 정보

  • 높은 보호 클래스
    플러그 연결 시 IP67, 청결한 환경 또는 지저분한 환경, 물과 접촉하는 경우의 사용에 적합합니다. 다른 미디어(냉각제, 산, 베이스 등)와 접촉하는 경우의 작동성도 종종 주어지지만 SCHUNK는 이를 보장하지 않습니다.
  • 전원공급장치
    15% 미만 잔결에서 10~30V DC
  • 전환 유형
    PNP
  • 보증
    24개월