arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GWU-1 125-11 Podobné zobrazení

GWU-1 125-11

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

ID 430025

Doba dodání na vyžádání
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

Vlastnosti produktu:
  • Podpora obrobku - šířka 125 mm
  • Pro umístění obrobků
Technické údaje:
  • Šířka: 125 mm
  • Výška: 11 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.17 kg
Šířka [mm] 125.0
Výška [mm] 11.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.17

Rozsah dodávky
1 sada podpěr obrobku