arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KTG 50 Abbildung ähnlich

KTG 50

Kleinteilegreifer

Ident.-Nr. 300275

Auf Lager
Kleinteilegreifer KTG, Baugröße: 50, pneumatisch

  • Hub pro Backe: 4.5 mm
  • Schließkraft: 13 N
  • Öffnungskraft: 13 N
  • Max. Umgebungstemperatur: 90 °C
Hub pro Backe [mm] 4.5
Schließkraft [N] 13.0
Öffnungskraft [N] 13.0
Schließkraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 15.0
Öffnungskraft (bei Fingerlänge 0 mm) [N] 15.0
Eigenmasse [kg] 0.08
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg] 0.07
Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] 0.23
Min. Betriebsdruck [bar] 1.0
Max. Betriebsdruck [bar] 7.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Schließzeit [s] 0.05
Öffnungszeit [s] 0.05
Max. zulässige Fingerlänge [mm] 50.0
Max. zulässige Masse pro Finger [kg] 0.04
Schutzart IP 20
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Durchmesser der Mittenbohrung [mm] 5.0
Länge X [mm] 50.0
Breite Y [mm] 25.0
Höhe Z [mm] 25.0
Moment Mx max. [Nm] 1.0
Moment My max. [Nm] 2.0
Moment Mz max. [Nm] 1.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 40.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Greifkraft
ist die arithmetische Summe der an jeder Backe wirkenden Einzelkraft, im Abstand P (siehe Zeichnung)

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen. Die maximal zulässige Fingerlänge gilt bis zum Erreichen des Nennbetriebsdrucks. Bei höheren Drücken ist die Fingerlänge proportional zum Nennbetriebsdruck zu verringern.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
synchronisierter Doppelkolben

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Halter für Näherungsschalter, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Montageanleitung (Betriebsanleitung mit Einbauerklärung online verfügbar)

Greifkrafterhaltung
über Druckerhaltungsventil SDV-P möglich