EZU 40-PN-N-B
ID 1582136
- 죠당 스트로크: 40 mm
- 최소 파지력: 900 N
- 최대 파지력: 1800 N
- 전원공급장치: 24 V
- 최대 주위 온도: 55 °C
Technical details
| 죠당 스트로크 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 최소 파지력 [N] | 900.0 |
| 최대 파지력 [N] | 1800.0 |
| 최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] | 160.0 |
| 핑거당 최대 허용 무게 [kg] | 1.4 |
| 반복 정밀도(그리핑) [mm] | 0.02 |
| 반복 정밀도(위치 결정, 한방향) [mm] | 0.05 |
| 반복 정밀도(위치 결정, 양방향) [mm] | 0.15 |
| 폐쇄 시간 [s] | 1.0 |
| 개방 시간 [s] | 1.0 |
| 최대 속도(위치 결정) [mm/s] | 25.0 |
| 최대 가속도 [mm/s²] | 150.0 |
| 중량 [kg] | 7.29 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 55.0 |
| IP 보호 등급, 전자 장치 | 67 |
| IP 보호 등급, 가이드/베이스 죠 | 40 |
| 클린룸 클래스 ISO 14644-1 | 5 |
| 청정실 등급: ISO 14644-1 | 2015 |
| 정격 전압 [V] | 24.0 |
| 통신 인터페이스 | PROFINET |
| BasicGrip 공칭 전류 소비 [A] | 0.36 |
| BasicGrip 최대 전류 소비 [A] | 1.52 |
| 논리 공칭 전류 소비 [A] | 0.16 |
| 논리 최대 전류 소비 [A] | 0.2 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 65.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 105.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 80.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 1600.0 |
치수 및 최대 로드
파지력 유지 포함 버전
파지력 유지 미포함 버전
치수 및 최대 로드
표시된 토크와 포스는 고정된 값이고 각 베이스 죠에 적용되며 동시에 발생할 수 있습니다.
파지력 유지 포함 버전
- X-axis:
- 핑거 길이
- Y-axis:
- 파지력
파지력 유지 미포함 버전
- X-axis:
- 핑거 길이
- Y-axis:
- 파지력
시리즈에 관한 일반 참고 사항
파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).
반복 정밀도(그리핑)
일정한 조건 하에서, 강체 작업물 또는 정지점에 대해 100회의 연속적인 닫기 또는 열기 동작을 수행하는 동안 발생하는 각 죠마다 실제 위치의 편차 폭으로 정의됩니다.
반복 정밀도(위치 결정, 한방향)
일정한 조건하에서 동일한 방향에서 목표 위치까지 100회 연속 이동 시 베이스 죠당 실제 위치의 퍼짐으로 정의됩니다.
반복 정밀도(위치 결정, 양방향)
일정한 조건하에서 동일한 방향에서 목표 위치까지 100회 연속 이동 시 베이스 죠당 실제 위치의 분배로 정의됩니다.
핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.
폐쇄 및 개방 횟수(포지셔닝)
개폐 시간은 최대 속도, 최대 가속도에서 핑거가 움직이는 시간이며, 핑거당 최대 허용 질량을 준수하고 기본 버전에서 죠당 가능한 스트로크의 50%를 참조합니다.
최대 속도(포지셔닝) 및 최대. 가속
각 죠에 작용하는 속도와 가속도입니다.
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
베이스 죠 재료
강철, 부식 방지
보증
24개월 또는 500만 사이클 BasicGrip / 300만 사이클 StrongGrip(하나의 사이클은 완전한 그리핑 프로세스로 구성됨: "그리퍼 열기" 및 "그리퍼 닫기")
제공 범위
그리퍼 및 핑거 장착을 위한 센터링 슬리브가 포함된 안전 정보 및 액세서리 키트가 포함된 그리퍼. 제품별 지침과 소프트웨어는 schunk.com/downloads-manuals 및 schunk.com/downloads-software에서 다운로드할 수 있습니다.