MES CF SK 50 Ø32x160
正面フライスアーバー
ID 23004115
MES CF SK 50 Ø32x160, ツールホルダー
- 正面フライスアーバー
- シリーズ: 正面フライスアーバー
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: SK 50
- クランプ径: 32 mm
- クランプ径ねじ溝: M16
- 突出長さ: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Technical details
| Technology | Face mill arbors |
|---|---|
| Series | Face mill arbors |
| Toolholder interface | SK 50 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Clamping diameter D1 | 32 mm |
| Thread tightening bolt G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 140.9 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Weight [kg] | 8.16 |
| Cool Flow variant | yes |
Version
For mounting cutters with crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
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
Cool Flow design – optimal coolant supply directly to the cutting edge of the tool
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed for transport
Scope of delivery
Includes tightening bolt
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request