arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSF3-LH 200

KSF3-LH 200

Federgespannte 2-Backen-Kraftspannblöcke

Ident.-Nr. 1514332

Lieferzeit auf Anfrage
Federgespannter Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Kraftspannblock
  • Zentrisch spannend
  • Langhub
  • Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Abmessungen: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Spannkraftbereich: 12 - 17 kN
  • Spannkraftbereich mit Turbo: 31 - 36 kN
  • Hub pro Backe: 10 mm
  • Max. Backenhöhe: 200 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.02 mm
  • Öffnungsdruck: 6 - 9 bar
  • Max. Turbodruck: 6 bar
  • Luftverbrauch pro Hub: 2550 cm³
  • Schließ-/Öffnungszeit: 1.2 s
  • Gewicht: 24 kg
Hub pro Backe [mm] 10.0
Min. Spannkraft [kN] 12.0
Max. Spannkraft [kN] 17.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.02
Max. Backenhöhe [mm] 200.0
Abstand H [mm] 30.0
Luftverbrauch pro Hub bei 6 bar [cm³] 2550.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 1.2
Gewicht [kg] 24.0

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben für Systembacken und Kraftspannblock, Abdeckstopfen, Passschrauben, Spannhülsen, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Spannkraftbereich
Die Spannkraft ist aufgrund der Federspannung abhängig vom Hub. Max. Spannkraft wird im Zustand „geöffnet“, min. Spannkraft im Zustand „geschlossen“ erreicht.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)