HUE EZN 64
보호 덮개
ID 307043
보호 덮개, 적합한 대상: EZN 064
Technical details
| 재료 | 열소성 99, PVC-P |
|---|---|
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 55.0 |
| 중량 [kg] | 0.1 |
| 관절 씰링이 없는 부유 그리퍼 | 60 |
| 관절 씰링이 없는 수직 그리퍼 | 65 |
| 관절 씰링이 없는 저위치 그리퍼 | 60 |
| 지름 관절 씰링이 있는 자유 위치 그리퍼 | 65 |
관절 씰링 및 공급원을 위한 SCHUNK의 권고 씰링 합성물:
부드러운 탄력의 MS 폴리머, 범용 접착제이자 밀폐제:
Teroson SE 2000 MF(검은색)
아티클 번호: 92-401790, 핸드 또는 압축 에어 건용 카트리지 à 310ml
제조업체: Henkel KGaA, www.henkel.com
부드러운 탄력의 MS 폴리머, 범용 접착제이자 밀폐제:
Teroson SE 2000 MF(검은색)
아티클 번호: 92-401790, 핸드 또는 압축 에어 건용 카트리지 à 310ml
제조업체: Henkel KGaA, www.henkel.com