SPC-VLK 50
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
ID 1317937
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Estensione perno di serraggio
- Per sollevare il pezzo in lavorazione e ridurre il profilo di disturbo
- Con perno di fissaggio
- Dimensioni: Ø98 x 50 mm
- Forza di ancoraggio M8: 25 kN
- Parallelismo piani: 0.02 mm
- Peso: 1.7 kg
Specifiche tecniche
| Holding force M8 [kN] | 25.0 |
|---|---|
| Plane parallelism [mm] | 0.02 |
| Weight [kg] | 1.7 |
Scope of delivery
Clamping pin extension, screw, sleeve, threaded pin