SWB-M 1000
Mors doux rapportés droits en acier
ID 1506279
SWB-M 1000, Mors doux rapportés droits en acier
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: Module 2
- Largeur de rainure: 30 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
- Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
- Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Détails techniques
| Produktgruppe | Gerade, weiche Aufsatzbacken aus Stahl |
|---|---|
| Verzahnung | Modul 2 |
| Nutbreite N [mm] | 30.0 |
| Breite B [mm] | 80.0 |
| Höhe H [mm] | 105.0 |
| Länge L [mm] | 195.0 |
| Lochabstand a [mm] | 100.0 |
| Lochabstand b [mm] | 60.0 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
| m/Satz [kg] | 31.8 |