arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GPN M6-T20 類似のイラスト

GPN M6-T20

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

ID 1359734

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

特長:
  • 精密 T ナット
  • 適合タイプ: KSG, KSX, KSX-C, KSC, KSC-F, KSC-D
テクニカルデータ:
  • T- スロットに適しています。: 20 mm
  • ネジ : M6
  • 重量: 0.01 kg
Schroefdraad M6
Geschikt voor T-groef [mm] 20.0
Gewicht [kg] 0.01

Levering
Precisie T-groefmoeren, inclusief schroeven