FPS
Flexibele positiesensor
Het FPS-systeem wordt gebruikt om maximaal vijf klemposities van een SCHUNK-grijper te bepalen. Hiervoor detecteert de magneetsensor van het FPS-systeem een magneet die in de grijper is geïnstalleerd.
Het FPS-systeem kan voor vijf gebieden van de grijper worden ingeleerd en geeft digitaal weer in welk gebied de huidige klempositie zich bevindt.
Het FPS-systeem kan voor vijf gebieden van de grijper worden ingeleerd en geeft digitaal weer in welk gebied de huidige klempositie zich bevindt.
Beschrijving
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 쉬운 프로그래밍
2개의 누르기 버튼만으로 또는 자유 제어 케이블이 있는 기계 제어 유닛 이용 - 쉬운 커미셔닝
고객이 직접 학습 절차를 사용하여 모든 위치 조정 가능 - 단일 시스템의 다섯 개 위치 모니터링
단일 센서로 더욱 큰 효율 - 디지털 출력
쉬운 통합 - 오염에 민감하지 않음
비강자성 재료 - 기능 및 전환 상태 디스플레이
평가 전자 장치의 LED 표시 - 더 많은 추가 기능
- RS232 프로토콜을 통한 커뮤니케이션 및 원격 유지보수 - 위치 프로그래밍 및 전환점 판독 - 온도 및 입력 전압 모니터링 - PC를 통한 시각화 가능 - 데이터 로깅 - 그리퍼 스트로크에 시스템 보정
옵션 및 특별 정보
- 간섭 원인
센서는 바로 인근에 있는 다른 자기장의 영향을 받을 수 있습니다. 모터, 전기 용접기, 영구 자석 혹은 육각 소켓 렌치, 칩 등 자화된 재료(소위 연자성 물질)에 의해 방해 자기장이 생성될 수 있습니다. - FPS 시스템의 분해능
분해능은 두 개의 신호를 안정적으로 구분하기 위한 최소 스트로크 차이값입니다. FPS 시스템은 대부분의 SCHUNK 그리퍼와 조합 시 죠 스트로크의 1~3% 분해능을 달성합니다. 일부 디자인의 그리퍼는 10%에만 머물기도 합니다. 자세한 내용은 당사로 문의해 주십시오. - 소프트웨어
"FPS 컨트롤러" 소프트웨어는 Windows 7 또는 그 이전 버전의 Windows에서만 호환됩니다.