ROTA-S plus 2.0 250-62 D8-SFG
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 819063
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 62 mm
- Spindelhouder: ISO 702-2 nr. 8
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 7.7 mm
- Tandsteek: 6 mm
- Max. opspankracht: 160 kN
- Max. koppel: 210 Nm
- Max. draaisnelheid: 4200 1/min
- Gewicht: 37 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 8 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4200.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 160.0 |
| Max. koppel [Nm] | 210.0 |
| Slag/klauw [mm] | 7.7 |
| Tandsteek [mm] | 6.0 |
| Hoogte H met flens [mm] | 122.0 |
| Gewicht [kg] | 37.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding