arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Klemtechnologie voor gereedschap

Van deuropener tot hydraulische expansietechnologie

Op de EMO 2023 presenteert SCHUNK een nieuwe gereedschapshouder - de TENDO Silver. Het is de perfecte introductie tot gereedschapsklemming met behulp van hydraulische expansietechnologie en scoort als precisie-allrounder.
Toepassing in beeld - TENDO Silver Als precisie-allrounder vult TENDO Silver de SCHUNK-gereedschaphoudersfamilie uitstekend aan. De stationaire klauwplaat is de ideale introductie tot hydraulische expansietechnologie en biedt een uitstekende prijs/prestatieverhouding.

Gebruikers in de metaalbewerking zijn al langer overtuigd van de voordelen van hydraulische expansietechnologie in gereedschapshouders: gereedschap wordt vastgeklemd via een hydraulisch mechanisme waarbij, bij het inbrengen van een schroef, het interne drukmedium wordt samengedrukt en de expansiehuls elastisch vervormt. Zo wordt de schacht van het gereedschap goed omsloten. De hoge spanning zorgt voor een absoluut veilige grip van het gereedschap en een nauwkeurige rondloopnauwkeurigheid van minder dan 0,003 mm. Het resultaat van deze technologie is een optimaal werkstukoppervlak, het voorkomen van microverspaning, bescherming van de machinespindel en een langere levensduur van het gereedschap. De technologische truc om een oliekussen te voorzien binnenin, is zeer effectief om trillingen te dempen die optreden tijdens het bewerken. Hydraulische expansietechnologie is ook veel beter dan andere technologieën op het gebied van duurzaamheid, omwille van de duurzaamheid, energiebesparing en grondstofzuinig gebruik. De TENDO Silver uit het Economy-segment van SCHUNK biedt gebruikers een allrounder die naast zijn technologische voordelen ook overtuigt door zijn uitstekende prijs-prestatieverhouding.

Lage instapkost voor hydraulische expansietechnologie

Als uitvinder en marktleider op het gebied van hydraulische expansietechniek heeft SCHUNK inmiddels 40 jaar ervaring in deze technologie. Toepassingsspecifieke, gedifferentieerde segmentatie van gereedschapshouders betekent dat klanten de juiste gereedschapshouders met hydraulische expansie ontvangen in overeenstemming met hun toepassing en vereisten. De bedoeling is om economisch, efficiënt en grondstofbesparend onderdelen te bewerken, iets wat gebruikers van de TENDO-serie al decennia lang weten te waarderen. De gereedschapshouders zijn standaard nauwkeurig uitgebalanceerd en geschikt voor hoge snelheden. De gereedschapsschachten kunnen rechtstreeks in de gereedschapshouder geklemd worden – wat van de TENDO-serie, met micrometernauwkeurige gereedschapswissels in enkele seconden, een echte topper maakt. Gebruikers besparen zo op insteltijd en hebben niet zo veel extra randapparatuur nodig. Ze profiteren van erg veel flexibiliteit, omdat naast het direct klemmen ook klemming mogelijk is van verschillende diameters met gegroefde of koelvloeistofdichte tussenhulzen. De permanente precieze rondloopnauwkeurigheid en effectieve trillingsdemping zorgen voor een lange levensduur van de gereedschappen voor metaalbewerkers en dus voor kostenbesparingen, omdat veelvuldig naslijpen of nieuw aanschaffen niet meer nodig is.

De TENDO Silver vervolledigt de gereedschaphoudersfamilie in het Economy-segment als een precisie-allrounder die compatibel is met alle spindels van bewerkingsmachines. Met zijn gepolijste oppervlak is de hydraulische expansiebeitelhouder in DIN-contour vuil- en roestwerend en verkrijgbaar in acht verschillende interfaces.

Stáhnout tiskové zprávy

Tiskové zprávy 2 MB ZIP Ke stažení