KSL flex 400
控制台板
ID 1452442
标准手动车床卡盘的附件
产品特性:
产品特性:
- T 型槽工作台底板
- 适用于: ROTA-M flex 2+2 400
- 直径: 400 mm
- 重量: 34.5 kg
技術的詳細
| 合适的卡盘尺寸 [mm] | 400.0 |
|---|---|
| 重量 [kg] | 34.5 |
ID 1452442
| 合适的卡盘尺寸 [mm] | 400.0 |
|---|---|
| 重量 [kg] | 34.5 |