arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnologia de fixação de peças

100% elétrico!

Com o KONTEC KSX-E, a SCHUNK está lançando a primeira morsa de 5 eixos 100% acionada eletricamente com curso de fixação infinitamente programável – mais um componente de última geração para a produção digitalizada e com eficiência energética.
Imagem do produto – KSX-E Um novo membro na família KSX: a morsa de 5 eixos acionada eletricamente KSX-E com curso de fixação continuamente programável.

As tecnologias digitais permitem tornar os processos de fabricação mais eficientes, flexíveis e econômicos em termos de energia. Elas são componentes essenciais para uma "Fábrica Saudável" - com produção saudável e economicamente bem-sucedida. Com esse objetivo em mente, a SCHUNK também está tornando seus dispositivos de fixação cada vez mais configuráveis e conectáveis em rede. As vantagens são particularmente evidentes no processamento de lotes pequenos e médios e no monitoramento transparente do processo. Para esse propósito, a SCHUNK adicionou uma versão eletricamente acionada com um curso de fixação livremente programável às morsas de 5 eixos da série KSX - a KONTEC KSX-E.

Monitoramento de processo digitalizado

A nova KONTEC KSX-E é controlada com 24 V CC por meio de contatos de mola no chão ou com uma conexão de plugue conectada por cabo na lateral. Todos os parâmetros programáveis, como força de fixação, curso de fixação ou posição da castanha, podem ser monitorados ao mesmo tempo e transferidos por meio da interface IO-Link integrada para a unidade de controle da máquina, onde são analisados. Um IO-Link é uma conexão ponto a ponto independente de fieldbus, através da qual o dispositivo de fixação pode ser integrado ao sistema fieldbus correspondente por meio de um mestre IO-Link. No futuro, também será possível transmitir dados para um aplicativo e configurá-lo sem fio ou via cabo.

Acessibilidade ideal de 5 lados

Uma ampla faixa de fixação de até 420 mm e o pré-posicionamento das castanhas tornam o KONTEC KSX-E particularmente flexível para carregamento automatizado de máquinas com alta variância de peças. Devido à sua geometria com castanhas muito altas, a morsa garante acessibilidade ideal para usinagem completa de 5 lados em máquinas de 5 eixos. O fuso montado na parte superior garante que a força de fixação seja aplicada diretamente abaixo da peça, evitando assim que as castanhas se levantem. A força de fixação infinitamente programável de até 40 kN por garra garante que a peça possa ser fixada de forma confiável e sem vibrações, mesmo com superfícies de fixação mínimas. A morsa funciona de forma confiável mesmo com a presença de aparas, sujeira ou lubrificante de refrigeração. Graças à sua vedação completa e ao invólucro metálico, os componentes eletrônicos e os atuadores também são protegidos de forma ideal.

O amplo portfólio de castanhas de sistemas e sobrepor da SCHUNK completa o pacote da KONTEC KSX-E. É fácil encontrar mordentes de morsa adequados por meio da busca rápida de mordentes de morsa digital SCHUNK. A SCHUNK oferecerá o KONTEC KSX-E no tamanho 125 a partir do primeiro trimestre de 2025.

Descargar notas de prensa

Comunicados de prensa 1 MB ZIP Descarga