KSC3-K 80-190
Tornillo de banco de sujeción básico
ID 1514288
Prensa estándar de accionamiento simple
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sin sistema de mordazas
- Cuerpo base niquelado
- Preparado para VERO-S
- Estándar
- Dimensiones: 80 x 190 x 50 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 25 kN
- Par de giro máx.: 90 Nm
- Peso: 4.5 kg
Información técnica
| Width of the clamping vise [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 25.0 |
| Max. torque [Nm] | 90.0 |
| Weight [kg] | 4.5 |
Scope of delivery
Vise, operating manual; without system jaws