EOA-UR3510-SHK-050-E08-000
Changeur outils manuel
N.º de identificação 1334788
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Produtos alternativos:
Changeur outils manuel SHS, Taille: 050, Changeur manuel côté robot, manuel
- Détection de la course du piston: en option via kit de fixation
- Nombre de passages de fluide: 6
- Force Fz max.: 900 N
- Charge utile totale max.: 11 kg
Detalhes técnicos
| Charge recommandée [kg] | 11.0 |
|---|---|
| Détecteur de verrouillage | en option via kit de fixation |
| Répétabilité [mm] | 0.02 |
| Poids [kg] | 0.35 |
| Distance max. au moment du verrouillage [mm] | 1.0 |
| Nombre de passages pneumatiques | 6.0 |
| Joints tournants pour utilisation radiale | 3.0 |
| Diamètre du cercle des vis de fixation [mm] | 50.0 |
| Interface de fixation | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Diamètre D [mm] | 63.0 |
| Hauteur Z [mm] | 26.5 |
| Schéma de vissage | S5/S7 über Adapterplatte |
| Moment dynamique max. Mx/My [Nm] | 35.0 |
| Moment dynamique max. Mz [Nm] | 27.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 75.0 |
| Moment My max. [Nm] | 75.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 135.0 |
| force de traction statique maximale Fz [N] | 900.0 |
| Type de transmission | Signal |
| Nombre de contacts | 8.0 |
| Courant nominal [A] | 1.5 |
| Courant continu [V DC] | 30.0 |
| Raccordement électrique | Prise femelle M8, 8 contacts |
| Sortie raccordement électrique | tangentiel (droite) |
* Veuillez noter que les hauteurs du changeur côté robot (ZK) et du changeur côté outil (ZA) sont différentes. La somme représente la hauteur totale du changeur outil couplé.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
올바른 기능을 보장하기 위해 교환 시스템에 작용할 수 있는 모든 힘과 모멘트의 최대 합입니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.
작동
잠금 레버를 통해 수동으로
작동 원리
수동 레버를 돌려 헤드와 어댑터를 잠그고 잠금을 풉니다.
매체 전송
전기 모듈 및/또는 유체 모듈을 통해 옵션으로 제공됨 공압 피드 스루 미리 내장됨.
하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.
보증
24개월