KSF3-LH 200-PM
バネ動式 2 爪クランピングブロック
N.º de identificação 1514334
バネ動式クランピング力ブロック 標準
特長:
特長:
- 2 爪クランピングブロック
- センタークランプ
- ロングストローク
- 空圧式の終了位置モニタリング
- 空圧式接触モニター
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 200 x 200 x 90,2 mm
- 把持力範囲: 12 - 17 kN
- ターボによる把持力範囲: 31 - 36 kN
- 片側ストローク: 10 mm
- 最大ジョー高さ: 200 mm
- 繰り返し精度: 0.02 mm
- 開放圧力: 6 - 9 bar
- 最高ターボ圧力: 6 bar
- ストロークごとの圧縮空気消費量: 2550 cm³
- 閉 / 開時間: 1.2 s
- 重量: 24 kg
Detalhes técnicos
| 片側ストローク [mm] | 10.0 |
|---|---|
| 最小把持力 [kN] | 12.0 |
| 最大把持力 [kN] | 17.0 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.02 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 200.0 |
| 距離 H [mm] | 30.0 |
| ストロークごとの 6 bar での圧縮空気消費量 [cm³] | 2550.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 1.2 |
| 重量 [kg] | 24.0 |
納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。
把持力範囲
クランピング力はバネの張力によるストロークに依存します。最大クランピング力には「開いた」状態で到達し、最小クランピング力には「閉じた」状態で到達します。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。