ROTA-S plus 2.0 160-42 A5-VP1
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 819281
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 42 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 6.5 mm
- Passo dos dentes: 4.8 mm
- Força de fixação máx.: 65 kN
- Máx. torque: 80 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 5400 1/min
- Peso: 9.8 kg
Detalhes técnicos
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 5 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 5400.0 |
| Max. clamping force [kN] | 65.0 |
| Max. torque [Nm] | 80.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.5 |
| Tooth pitch [mm] | 4.8 |
| Height H with flange [mm] | 83.5 |
| Weight [kg] | 9.8 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key and operating manual