SGVA-F 90-64-34.9
Prismaklemmen
N.º de identificação 1329341
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Prismaklem, vast
- Geschikt voor: KSM2 90
- Afmetingen: 90 x 64 x 34,9 mm
- grip stap: 3 mm
- Gewicht: 1.6 kg
Detalhes técnicos
| Breedte [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 64.0 |
| Hoogte [mm] | 34.9 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 1.6 |
Levering
Prismaklem vast, bevestigingsschroeven