De SRM kan worden uitgerust met mediadoorvoeren en elektrische doorvoeren om zowel pneumatische als elektrische grijpers rechtstreeks te voeden.
SRM
Unidad de giro universal
Unidad de uso universal para giros neumáticos y movimientos giratorios
A unidade giratória universal pneumática significa mais desempenho e economia na automação da produção. Amortecedores especialmente desenvolvidos garantem o máximo desempenho no menor espaço possível. O furo central especialmente grande para passagem de vários meios e uma configuração exclusiva permitem soluções personalizadas e altamente eficientes.
Aproveite os benefícios
- Robusto e durável
• Diagrama de conexão de flange robusto e grande
• Alta absorção de carga e torque devido à ausência de folga no rolamento pré-carregado do pinhão
• Vedações FwieKM de alta qualidade com alta resiliência e longa vida útil - Máximo desempenho
• Combinação única de alto torque e maior momento de inércia da massa para tempos de giro curtos
• Alta densidade de desempenho com design compacto - Comissionamento fácil
• Curso do amortecedor predefinido, portanto o cliente deve ajustar apenas os estranguladores de ar
• Grande furo central para passagem simples de linhas de alimentação pneumáticas e cabos elétricos padrão
• Para a passagem de meios elétricos, os cabos do sensor podem ser inseridos diretamente. A codificação por cores dos conectores simplifica a alocação do sinal
Aplicações
Animação do produto
De productanimatie toont de universele zwenkunit SRM. Naast de productbeschrijving bevat het hoofdstukken over inbedrijfstelling en een overzicht van de beschikbare maten en varianten.