arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZKA 168 類似のイラスト

SZKA 168

ハード クロージョー 外径クランピング

ID 165151

SZKA 168, ハード クロージョー 外径クランピング

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • 溝幅: 8 mm
  • パス幅: 18 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
  • 配送単位の調整 (2個、3個、4個、6個) のカスタマイズをご希望ですか?「チャックジョーを個別に構成」をクリックしてください
製品グループ ハード クロージョー 外径クランピング
セレーション タングと溝
スロット幅 N [mm] 8.0
タブ幅 S [mm] 18.0
幅 B [mm] 30.0
高さ H [mm] 44.0
高さ H1 [mm] 40.0
長さ L [mm] 76.0
クランプ深さ T [mm] 20.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 32.0
ネジ M8
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 1.3