Y-Verteiler M12 5pol. auf 1x M12 3pol.
ID 1523560
図
Distribuidor Y para IO-Link para divisão lógica e fonte de alimentação
Distribuidor Y para IO-Link para divisão lógica e fonte de alimentação
Observe que o desenho mostrado é uma vista do produto básico. As variantes de produtos individuais são complementadas pelos desenhos a seguir. Observe também a folha de dados do catálogo do artigo aqui.
O distribuidor Y permite que a energia seja fornecida por uma fonte de tensão separada e é recomendado quando o consumo de corrente do produto excede a saída de corrente do IO-Link master. A alimentação lógica e a comunicação IO-Link continuam a ser executadas por meio do IO-Link master. É possível usar IO-Link masters com classe de porta A ou classe de porta B.
- 90
- Garras
- 91
- Lógico (IO-Link master)
- 92
- Alimentação (fonte de alimentação de 24 V)