TRIBOS-R HSK-A 100 Ø16x100
다각형 툴홀더
ID 233395
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
TRIBOS-R HSK-A 100 Ø16x100, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-R
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- クランプ径: 16 mm
- 突出長さ: 100 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 120 Nm
Technical details
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-R |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 71.0 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 120.0 |
| 重量 [kg] | 3.6 |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。