Description
Ventajas y beneficios
- Cuerpo base niquelado
Para una protección contra la corrosión óptima y un rango de aplicaciones aún más amplio - Regla grabada con láser
Preajuste rápido y preciso - Diseño extremadamente plano
Para aprovechar al máximo el recinto de la máquina - Husillo encapsulado
Dispositivo de sujeción resistente a la suciedad y sin necesidad de mantenimiento - Elevadas fuerzas de sujeción
Garantiza la seguridad del proceso durante el mecanizado - Amplio rango de sujeción
Alto nivel de flexibilidad - Ranuras de drenaje laterales
Para el drenaje de refrigerante y virutas - Husillo sin holgura montado sobre rodamiento de bolas
Para la máxima repetibilidad - Amplia gama de aplicaciones
Apto para maquinado de piezas en bruto y acabadas - Amplio programa de mordazas
Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción - Amplio programa de mordazas
Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción - Cambio de mordazas con tan solo dos tornillos
Para el cambio de mordazas rápido y sencillo - Tensión de tracción
Sin deformación de la carcasa - Interfaz VERO-S
Gran variedad de combinaciones gracias al sistema modular VERO-S para lograr unos tiempos de preparación más cortos.
Opciones e información especial
- Prensa muy compacta de acción unilateral para un maquinado preciso del sexto lado
Con la nueva prensa de acción unilateral KONTEC KSC3-K de SCHUNK, la exitosa serie KSC3 de prensas autocentrantes recibe otro componente elemental. El cuerpo base de las prensas KSC3-K se ha ampliado ahora para incluir una ranura transversal para la mordaza fija. Esto significa que ahora también es posible el maquinado preciso de la segunda cara. Especialmente en aplicaciones múltiples, como en torretas de sujeción, se pueden conseguir sinergias con las prensas autocentrantes y de acción unilateral, por lo que los procesos se pueden acelerar considerablemente.