RWH plus 74-25
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
ID 471196
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Attacchi con perni di serraggio VERO-S SPx 40
- Utilizzato come inserto per inserti in lamiera per conservare i dispositivi di serraggio
- Dimensioni: Ø74 x 31.5 mm
- Altezza di serraggio: 25 mm
- Foro passante: 38 mm
- Materiale: Materiale sintetico
- Colore: Nero
- Peso: 0.1 kg
Specifiche tecniche
| Diâmetro [mm] | 74.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 38.0 |
| L1 [mm] | 6.5 |
| H1 [mm] | 25.0 |
| H2 [mm] | 31.5 |
| Material | Plástico |
| Cor | Preto |
| Peso [kg] | 0.1 |
Escopo de fornecimento
Suporte do pino de aperto