SP 630-2
Inserti di serraggio
ID 194115
SP 630-2, Inserti di serraggio
- Altezza H: 16 mm
- Lunghezza L: 34.5 mm
- Larghezza B: 70 mm
- Filetto G: M8
Specifiche tecniche
| Altezza H [mm] | 16.0 |
|---|---|
| Lunghezza L [mm] | 34.5 |
| Larghezza B [mm] | 70.0 |
| Filetto G | M8 |