arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP3-LH 100-Z-AS

KSP3-LH 100-Z-AS

Pneumatické 2čelisťové silové svěráky

ID 1409303

Pneumatický silový svěrák ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Dlouhý zdvih
  • Souřadnicové polohovací otvory
  • Zesílení upínací síly / vnější zajištění
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 8 kN
  • Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 1 - 2.5 kN
  • Zdvih na čelist: 6 mm
  • Max. výška čelisti: 150 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Provozní tlak: 3 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 1000 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 0.2 s
  • Vlastní hmotnost: 4 kg
Stroke per jaw [mm] 6.0
Clamping force at max. operating pressure [kN] 8.0
Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 1.0
Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] 2.5
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 9.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 150.0
Distance H [mm] 16.0
Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] 1000.0
Closing/opening time [s] 0.2
Weight [kg] 4.0

Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)