PT 17-2
Castanhas de pêndulo que suportam castanhas
ID 191101
PT 17-2, Castanhas de pêndulo que suportam castanhas
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1/16" x 90°
- Largura da ranhura: 17 mm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Descubra mais mordentes que atendem às suas necessidades! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Specifiche tecniche
| Product group | Pendulum jaws supporting jaws |
|---|---|
| Serration | 1/16" x 90° |
| Slot width N [mm] | 17.0 |
| Width B [mm] | 50.0 |
| Length L [mm] | 75.0 |
| Thread workpiece stop G | M6 |
| Hole spacing a [mm] | 18.0 |
| Hole spacing b [mm] | 32.0 |
| Screws | M12 |
| Material | Steel 16MnCr5, hardened |
| m/piece [kg] | 1.1 |