arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WDP-5X-DSM 99-70-M

WDP-5X-DSM 99-70-M

Módulos de fixação

ID 471611

Disponibile in magazzino
Sistema de fixação modular para fixação direta da peça - versão padrão

Características do produto:
  • Módulo de fixação direta
  • Sistema acionado manualmente
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø99 x 70 mm
  • Força de tração: 15 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Torque de atuação: 20 Nm
  • Peso: 3.9 kg
Altura H [mm] 70.0
Força de tração [kN] 15.0
Momento de atuação máx. [Nm] 20.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 3.9

Escopo de fornecimento
Módulo de fixação direta, manual de operação