arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KLM 50-H100-SD Illustration similaire

KLM 50-H100-SD

ID 314647

Axe linéaire KLM, Taille: 50, pneumatique, Cylindres à tige de piston, Guidage à billes, dans une version avec capots de protection

  • Course max.: 100 mm
Course [mm] 100.0
Sortir force [N] 120.0
Force de retrait [N] 103.0
Répétabilité [mm] 0.02
Diamètre du piston [mm] 16.0
Diamètre du tenon [mm] 6.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Volume du cylindre/10 mm par course double [cm³] 2.0
Longueur totale [mm] 300.0
Indice de protection IP 50
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Classe salle blanche ISO-14644-1 6
Catégorie salle blanche : ISO-14644-1 1999
Poids [kg] 1.9
Concept d'entraînement Cylindres à tige de piston
Longueur X [mm] 300.0
Largeur Y [mm] 65.0
Hauteur Z [mm] 45.0
Moment Mx max. [Nm] 4.5
Moment My max. [Nm] 26.5
Moment Mz max. [Nm] 26.5
Distance N (pour la charge de moment) [mm] 32.5
Force axiale max. Fz max. [N] 224.0
Version étanche à la poussière Oui

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Temps de déplacement
représentent des temps de mouvement nets du chariot ou du corps de base. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Course
est la course nominale maximale de l'unité. Elle peut être réduite des deux côtés par les amortisseurs.

Choix ou dimensionnement
Pour une configuration ou un calcul de contrôle des unités, nous recommandons l'utilisation de notre logiciel Toolbox, disponible en ligne. La vérification du dimensionnement de l'unité choisie est impérativement nécessaire, sinon de surcharges sont possibles.

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Guidage
Guidage à billes

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Etendue de la livraison
Amortisseur hydraulique et support pour détecteur de proximité

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande