ROTA-S flex 1000
重量优化的三爪手动卡盘
ID 814830
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 轻型三爪卡盘,手动
- 卡爪快换系统
- 使用的卡盘: ROTA-S plus 400
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 12 mm
- 最大夹持力*: 230 kN
- 最大扭矩: 280 Nm
- 最大旋转速度: 500 1/min
- 最大旋转工作台扭矩: 4000 Nm
- 重量: 360 kg
技术细节
| 细齿 | 斜细齿 |
|---|---|
| 使用的卡盘 | ROTA-S plus 400 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 230.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 280.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 12.0 |
| 最大旋转工作台扭矩 [Nm] | 4000.0 |
| 重量 [kg] | 360.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、导轨延长件、长基爪、短基爪、定心销、卡盘盖、棘轮扳手、棘轮扳手适配器、有孔螺栓、安装螺钉、用于 T 型槽的螺母、开孔盖板、操作手册;无顶爪