arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 2.0 160-42 Z145-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42 Z145-SFG

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

ID 819001

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 42 mm
  • Portahusillo: Z145
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 6.5 mm
  • Paso del dentado: 4.8 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 65 kN
  • Par de giro máx.: 80 Nm
  • Revoluciones máx.: 5400 1/min
  • Peso: 7.9 kg
Typ wrzeciona -
Wielkość wrzeciona Z145
Zazębienie Zazębienie skośne
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 5400.0
Maks. siła mocowania [kN] 65.0
Maks. moment obrotowy [Nm] 80.0
Skok/szczęka [mm] 6.5
Podziałka zazębienia [mm] 4.8
Masa [kg] 7.9

Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający i podręcznik obsługi