arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER 11 JIS-BT 30x100 Illustration similar

ER 11 JIS-BT 30x100

ER collet chucks

ID 263431

ER 11 JIS-BT 30x100, Toolholders
  • ER collet chucks
  • Series: ER collet chucks
  • Toolholder interface: JIS-BT 30
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
Technology Kleštinový upínač ER
Series Kleštinový upínač ER
Toolholder interface JIS-BT 30
Toolholder standard DIN ISO 7388-2 JD
ER clamping size ER 11
Min. clamping diameter D1 [mm] 1.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 19.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 100 mm / 3.9"
Projecting length L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 11.3
L5 [mm] 78.0
G M8x1
Weight [kg] 0.49
Coolant-proof ano

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 JD에 따른 냉각제 공급

길이 조정 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능