KA BW08-L 3P-0300-NPN
Cavo
ID 301602
Cavo di connessione, Dimensioni collegamento plug-in: M8, Presa angolare
- Tipo di commutazione: NPN
- Connessione: M8
- Numero di cavi: 3
- Lunghezza del cavo: 3 m
- Corrente max.: 3 A
Specifiche tecniche
| Collegamento lato sensore | Presa angolare |
|---|---|
| Filetto lato sensore | M8 |
| Spina angolare, lato sensore [°] | 90 |
| Connettore lato quadro ad armadio | treccia scoperta |
| Angolo lato quadro ad armadio [°] | 0 |
| Numero di cavi | 3.0 |
| Sezione del conduttore [mm²] | 0.25 |
| Corrente max. per ciascun conduttore [A] | 3.0 |
| Corrente max. [A] | 3.0 |
| Versione angolare NPN | Sì |