arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KA SW16-L 12P-0500 Illustrazione simile

KA SW16-L 12P-0500

Cavo

ID 323006

Cavo di connessione, Dimensioni collegamento plug-in: M16, Spina angolare

  • Numero di cavi: 12
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Corrente max.: 1.5 A
Collegamento lato sensore Spina angolare
Spina angolare, lato sensore [°] 90
Connettore lato quadro ad armadio treccia scoperta
Angolo lato quadro ad armadio [°] 0
Numero di cavi 12.0
Sezione del conduttore [mm²] 0.25
Corrente max. per ciascun conduttore [A] 1.5
Corrente max. [A] 1.5
Versione angolare NPN Sì