SW 400-1
軟質クランプインサート
ID 194120
SW 400-1, 軟質クランプインサート
- 高さ H: 17 mm
- 長さ L: 34.5 mm
- 幅 B: 30 mm
- ねじ G: M8
Technical details
| Hoogte H [mm] | 17.0 |
|---|---|
| Lengte L [mm] | 34.5 |
| Breedte B [mm] | 30.0 |
| Draad G | M8 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.