arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
FIN WTR-A 250

FIN WTR-A 250

TANDEMの付属品

ID 1485602

クランピング力ブロック アクセサリー

特長:
  • グリッパー爪
  • 自動ジョー交換用
  • 平行開閉グリッパーに最適: PGN-plus 125-1, PGN-plus-P 125-1
テクニカルデータ:
  • 寸法: 89 x 42 x 86 mm
  • 材質: アルミニウム
  • 重量: 1 kg
Länge [mm] 89.0
Breite [mm] 42.0
Höhe [mm] 86.0
Passend zu Baugröße 250
Gewicht [kg] 1.0