ROTA NCK plus 165-45 Z140-SV90°
3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
ID 807215
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
代替製品:
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 45 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 14H7
- 片側ストローク: 2.75 mm
- ピストンストローク: 12 mm
- 最大把持力: 57 kN
- 最大作動力: 22 kN
- 最大回転速度: 6000 1/min
- 重量: 12 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 (Z140) |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 57.0 |
| 最大作動力 [kN] | 22.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 2.75 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 12.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.048 |
| 重量 [kg] | 12.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%