arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
アプリケーションイメージ – SAL 1300

独自の speedLAS® 技術を搭載した SAL-1300

スピーディ。高精度。独立。

speedLAS® 技術を搭載したこのコンパクトなスタンドアロンマシンは、SCHUNK のリニア軸技術とレーザースキャナー制御の革新的な連携を実現することによって、高精度の高速レーザー加工を実現しています。レーザーは加工時間を短縮し、同時に最適な切削品質を実現します。アプリケーション別の最適なレーザー光源の採用、および一台でのレーザー加工とフライス加工技術の複合化により、優れた加工柔軟性を実現しています。

パンフレットをダウンロードする

speedLAS® とは?

speedLAS® 技術では、専用スキャナーがレーザーを制御し、レーザーの動作と機械軸の動作を同期させることを可能にします。この革新技術により、レーザーは常にワークに対して最適な角度で配置され、精密で直線性の高い切断加工を実現します。この技術を使用することで、高度な切削品質が得られるだけでなく、従来のレーザーアプリケーションと比較して加工速度は最大 80% 迅速化されます。さらに、エッジ領域でのエネルギー入力が最適化されるため、切削プロセスの効率と品質がさらに向上します。

特長 :

非接触加工方式

  • ダストが発生しない
  • 機械的ダメージフリー
  • 応力の軽減
  • コンポーネントの長寿命化を実現

最小切削ギャップ 0.3 mm

  • コンポーネントの小型化
  • 高い充填密度
  • エッジ領域ぎりぎりまでのコンポーネント配置
  • 柔軟なレイアウト設計

3つの品質レベル

  • 低速ながら優れた切削品質
  • 速度と切削品質の融合
  • 極めて高速、しかし分割面にスス痕が発生

アプリケーションイメージ – SAL 1300