AMC CYL HSK-A 63 M10x25 L1=51
Adattatori gambo filettato cilindrici
ID 1313744
AMC CYL HSK-A 63 M10x25 L1=51, Portautensili
- Adattatori gambo filettato cilindrici
- Serie: Adattatori gambo filettato cilindrici
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Filetto nel diametro di serraggio: M10
- Lunghezza di proiezione: 51 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| テクノロジー | 円筒形ネジ胴部アダプター |
|---|---|
| シリーズ | 円筒形ネジ胴部アダプター |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| 締め付けボルト G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 25.0 |
| 重量 [kg] | 0.7 |
| 冷却剤対応 | あり |
バージョン
ねじ込みミーリングカッターのクランプ用
振れ精度
≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。