AMC CYL HSK-A 63 M8x75 L1=101
Thread Shank Adaptors, Cylindrical
ID 1313738
AMC CYL HSK-A 63 M8x75 L1=101, Werkzeughalter
- Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
- Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Gewinde im Spanndurchmesser: M8
- Auskraglänge: 101 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technical details
| Technology | Thread Shank Adaptors, Cylindrical |
|---|---|
| Series | Thread Shank Adaptors, Cylindrical |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Thread tightening bolt G | M8 |
| D2 [mm] | 13.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 101 mm / 4.0" |
| L4 [mm] | 75.0 |
| Weight [kg] | 0.74 |
| Coolant-proof | yes |
Version
For clamping screw-in milling cutters
Run-out accuracy
≤ 0.005 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request