arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP3-LH 64-AS-PM

KSP3-LH 64-AS-PM

空圧式 2 爪クランピングブロック

ID 1433638

空圧式クランピングブロック 標準バージョン

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • クランプ力の増幅 / 外部固定
  • 空圧式の終了位置モニタリング
  • 空圧式接触モニター
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 64 x 64 x 50,7 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 2.3 kN
  • スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 0.4 - 0.8 kN
  • 片側ストローク: 4 mm
  • 最大ジョー高さ: 120 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 作動圧力: 3 - 9 bar
  • ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 220 cm³
  • 閉 / 開時間: 0.1 s
  • 重量: 1.5 kg
片側ストローク [mm] 4.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 2.3
スプリングアセンブリによる追加の最小クランプ力 [kN] 0.4
スプリングアセンブリによる追加の最大クランプ力 [kN] 0.8
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 9.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 120.0
距離 H [mm] 10.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 220.0
閉 / 開時間 [s] 0.1
重量 [kg] 1.5

标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)