arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSR mikro 60

NSR mikro 60

로봇 커플링

ID 1357111

퀵 체인지 팔렛 시스템의 로봇 모듈

제품 특징:
  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
  • 터보 기능
  • 통합형 세척 기능
기술 데이터:
  • 치수: 60 x 26,2 x 29 mm
  • 풀다운 포스: 0.5 kN
  • 터보 포함 풀다운 포스: 1.5 kN
  • 최대 모멘트 Mx: 15 Nm
  • 최대 모멘트 Mz: 32 Nm
  • 반복 정밀도: < 0.02 mm
  • 잠금 해제 압력: 6 bar
  • 중량: 0.15 kg
길이 [mm] 60.0
폭 [mm] 26.2
풀다운 포스 [kN] 0.5
터보 포함 풀다운 포스 [kN] 1.5
잠금 해제 압력 [bar] 6.0
반복 정밀도 [mm] < 0.02
모멘트 Mx 최대 [Nm] 15.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 32.0
중량 [kg] 0.15

제공 범위
로봇 모듈, 체결 나사, 피팅 나사, O링, 사용 설명서. 근접 스위치 없음