arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
VSD M12 類似のイラスト

VSD M12

旋盤チャック 標準 アクセサリー

ID 40009901

Accessories lathe chucks standard

Product features:
  • Cover plate
  • For covering up the fastening screws of the chuck body as well as the guideway extensions.
  • with O-ring
  • For M12 bore hole
  • Suitable for: ROTA-S flex 550, 700
Technical data:
  • Weight: 0.01 kg
驱动直径 [mm] 21.0
重量 [kg] 0.01