arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STR 315 图片仅供参考

STR 315

顶爪坯件

ID 1446896

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Compatible avec: Étau à 2 mors TANDEM taille 315
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 148 x 160 x 52 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 9.4 kg
Largeur [mm] 160.0
Hauteur [mm] 52.0
Matière 16MnCr5
Compatible avec 315
Poids [kg] 9.4

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés