J02N-2M
전자기 스위치
ID 1353058
자성 스위치 J02P/N, C 슬롯
- 전환점의 수: 1
- 스위칭 유형: NPN
- 폐쇄기
- 케이블 길이: 200 cm
- 전기 연결: 와이어 스트랜드 열기
- 정격 전압: 24 V DC
기술 세부 정보
| 전환 기능 | 폐쇄기 |
|---|---|
| 전환 유형 | NPN |
| 전환점의 수 | 1 |
| 최대 전환 주파수 [Hz] | 3000.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | -25.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 70.0 |
| 센서의 LED 디스플레이 | 예 |
| 전압 유형 | DC |
| 정격 전압 | 24.0 |
| 최소 작동 전압 | 10.0 |
| 최대 작동 전압 | 28.0 |
| 전압 하강 [V] | 0.8 |
| 최대 전환 전류 | 50.0 |
| 단락 방지 | 예 |
| 극성 반전 방지 | 예 |
| 하우징 재료 | PA |
| 케이블 커넥터/케이블 엔드 | 와이어 스트랜드 열기 |
| 케이블 길이 L [cm] | 200.0 |
| 케이블 직경 D [mm] | 2.6 |
| 케이블 디자인(와이어 단면/와이어 수) | 3x 0,13 mm2 |
| 케이블 덮개 재료 | PVC |
| 최소 휨 반경(정적) [mm] | 26.0 |
| 중량 [kg] | 0.022 |
| 보호 클래스 IP(센서, 플러그드) | 67 |
| 보호 클래스 | III |
센서 연결 케이블은 정전기 상태로 있을 수 있습니다. 동적 페이로드는 허용되지 않습니다.