KRP3-LH 200-AS
Morse automatiche pneumatiche a 3 ganasce
ID 1499497
Blocco della forza di serraggio pneumatica nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 3 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa elevata
- Amplificazione della forza di serraggio/fissaggio esterno
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 200 x 200 x 90,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 25 kN
- Forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle: 3 - 5.5 kN
- Corsa per griffa: 10 mm
- Altezza max. ganasce: 200 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
- Pressione d'azionamento: 3 - 9 bar
- Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 5100 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 1 s
- Peso: 19 kg
기술 세부 정보
| Corsa per griffa [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 25.0 |
| Minima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 3.0 |
| Massima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 5.5 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 9.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.02 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 200.0 |
| Distanza H [mm] | 30.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 5100.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 1.0 |
| Peso [kg] | 19.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce e morsa automatica di sistema, tappi di copertura, viti calibrati, bussole e istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)