arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NSE-A3 138-V4-P1

NSE-A3 138-V4-P1

Módulos de automação

ID 1339726

Módulo de fixação padrão

Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Vedação de cone
  • Proteção antir rotação
  • Função de limpeza integrada
  • Unidade de transferência de mídia pneumática de 4 vias
  • Monitoramento dinâmico da pressão das posições da corrediça de fixação
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Força de tração: 8 kN
  • Força de tração com turbo: 28 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 4.2 kg
Durchmesser [mm] 138.0
Einzugskraft [kN] 8.0
Einzugskraft mit Turbo [kN] 28.0
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 4.2

Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, Passschraube, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Indexierbolzen