ROTA NCR 165 Z140-KV
Placas de torno acionadas sem furo de passagem
ID 860010
Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem
Características do produto:
Características do produto:
- Placas de compensação de 6 castanhas
- Compensação de pêndulo: 2+2+2 castanhas oscilando em pares
- Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interface de castanha: Língua e sulco
- Curso por castanha: 6 mm
- Curso do pistão: 13.5 mm
- Compensação de pêndulo: ± 1 mm
- Força de fixação máx.: 36 kN
- Máx. força de atuação: 22 kN
- Velocidade de rotação máx.: 4000 1/min
- Peso: 11.5 kg
기술 세부 정보
| Tipo de fuso | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 5 (Z140) |
| Serração | Língua e sulco |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4000.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 36.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 22.0 |
| Curso/castanha [mm] | 6.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 13.5 |
| Compensação de pêndulo [mm] | ± 1 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.04 |
| Peso [kg] | 11.5 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- yellow
-
SRK 132, 1.5 kg
- brown
-
SRK 132, 1.2 kg
- red
-
SRK 132, 0.9 kg
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa e manual de operação